AE EMB A -CP 2 SET - 固定支架
AE EMB A -CP 2 SET
-
固定支架
0899522
固定支架, 用于聚酯空箱, 宽度: 20 mm, 高度: 2.5 mm, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
套件中包含4件
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
20 mm
高度
2.5 mm
孔径
6.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
不锈钢
商业数据
订货号
0899522
包装单位
4 pc
最小订货量
4 pc
销售关键代码
BH9Z4X
产品关键代码
BH9Z4X
GTIN
4055626282107
单件重量(含包装)
94.3 g
单件重量(不含包装)
94 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27180191
ETIM
ETIM 9.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
件/包 4件
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助