UC-Z2343 - 固定的密封圈
UC-Z2343
-
固定的密封圈
1612993
固定的密封圈,电缆直径范围: 7 mm ... 8.5 mm,系列: UC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
系列
UC
材料规格
密封材料
FPM
密封圈和O型圈
FPM
电缆/电线
电缆外径
7 mm ... 8.5 mm
商业数据
订货号
1612993
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABRAIT
产品关键代码
ABRAIT
GTIN
4046356397247
单件重量(含包装)
3.5 g
单件重量(不含包装)
3.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助