FBRI 2-8 N SO RD/RD - 固定式桥接件
FBRI 2-8 N SO RD/RD
-
固定式桥接件
0711810
固定式桥接件, 位数: 2, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
2
材料规格
颜色
红色
标识材料
PA
商业数据
订货号
0711810
包装单位
50 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918908256
单件重量(含包装)
6.3 g
单件重量(不含包装)
6.3 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead|7439-92-1
(CAS编号: 不适用)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助