FBRI 10-5 - 固定式桥接件
FBRI 10-5
-
固定式桥接件
2303213
固定式桥接件, 针距: 5 mm, 位数: 10, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
10
针距
5 mm
尺寸
针距
5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
2303213
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918058487
单件重量(含包装)
12.92 g
单件重量(不含包装)
11.56 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
CUTFOX FB
-
切割工具
1205985
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助