FB 6-13 KS - 固定式桥接件
FB 6-13 KS
-
固定式桥接件
3059116
固定式桥接件, 带滚花螺钉, 针距: 13 mm, 位数: 6, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
6
针距
13 mm
尺寸
针距
13 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
3059116
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4055626082516
单件重量(含包装)
21.75 g
单件重量(不含包装)
19.8 g
原产地
CN
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CUTFOX FB
-
切割工具
1205985
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助