FB 3- 8 - 固定式桥接件
FB 3- 8
-
固定式桥接件
0202167
固定式桥接件, 针距: 8 mm, 位数: 3, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
3
针距
8 mm
尺寸
针距
8 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0202167
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918367084
单件重量(含包装)
7.7 g
单件重量(不含包装)
5.975 g
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
附件
CUTFOX FB
-
切割工具
1205985
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助