FB 2-12 - 固定式桥接件
FB 2-12
-
固定式桥接件
0203467
固定式桥接件, 针距: 12 mm, 位数: 2, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
螺钉式桥接件
位数
2
针距
12 mm
尺寸
针距
12 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铜缆
涂层
镀锡
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
0203467
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918253745
单件重量(含包装)
8.53 g
单件重量(不含包装)
8.364 g