UEGM-MSTB-BS BK - 空位插头
UEGM-MSTB-BS BK
-
空位插头
2279729
盖板,用于不需要的LED开口。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
空位插头
外壳类型
电子模块壳体
壳体系列
UEGM
产品系列
UEGM
材料规格
颜色 (外壳)
黑色 (RAL 9005)
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
商业数据
订货号
2279729
包装单位
60 pc
最小订货量
60 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHCCZ
产品关键代码
ACHCCZ
GTIN
4046356334112
单件重量(含包装)
0.308 g
单件重量(不含包装)
0.3 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.007千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助