EH 17,5-FP/ABS BK9005 - 空位插头
2201841

DIN导轨壳体, 用于未使用的接线点的空位插头(高型设计), 宽度: 16.3 mm, 高度: 19.65 mm, 深度: 13.67 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)

产品详情








适配产品


优势

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强