FOC-PT9:ST-OSP/2.5
-
光缆
1208119
光缆, 类型: LC, 保护等级: IP20, 电缆长度: 2.5 m, 位数: 12, 100 Gbps, 接线方式: ST, 电缆出口: 直头, 颜色: 银质/光泽
产品详情
优势
具有UPC抛光,可达到最佳的衰减值
节省时间并通过易于抵销的方式将损坏风险降到最低
12种不同的颜色,易于分配
已获得RoHS 2y一致性认证,适合未来使用
防火等级UL 94-V0