USST KS 1,5 - 冷压头
USST KS 1,5
-
冷压头
3202889
电缆接线片,用于USST 6端子,截面积: 1.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
商业数据
订货号
3202889
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
产品关键代码
BH3461
GTIN
4017918178963
单件重量(含包装)
0.811 g
单件重量(不含包装)
0.77 g
原产地
TW
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助