AI 0,25- 8 YE - 冷压头
AI 0,25- 8 YE
-
冷压头
3200852
冷压头, 颜色: 黄色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
连接数据
剥线长度
10 mm
横截面 AWG
24 ... 24 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面
0.25 mm² ... 0.25 mm²
尺寸
套管长度
8 mm
最大剥线长度
10 mm
冷压头直径
0.8 mm
套管壁厚
0.25 mm
绝缘套环厚度
0.25 mm
绝缘套环内部尺寸
2 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
CU-DHP
涂层
电镀锡
材质
不含硅及卤素
机械特性
技术数据
套管长度
8 mm
环境和真实条件
环境条件
恒温
105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度
120 °C
商业数据
订货号
3200852
包装单位
100 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
05
产品关键代码
BH3411
GTIN
4017918094409
单件重量(含包装)
90 MGM
单件重量(不含包装)
80 MGM
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助