A 95-30 - 冷压头
A 95-30
-
冷压头
2100019
冷压头, 插针长度范围: 30 mm, 套管长度: 30 mm, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
DIN 46228-1:1992-08中不包括这些冷压头
产品属性
产品类型
核心末端连接器
产品属性
由软镀锡电解铜制成
尺寸符合DIN 46228-4和UL 486F标准要求
长期/短期温度:+105 °C/+120 °C
连接数据
导线连接
柔性导线最大横截面
95 mm²
最大导线横截面AWG
3/0
剥线长度
40 mm
尺寸
尺寸图
套管长度
30 mm
插针长度范围
30 mm
最大剥线长度
40 mm
冷压头直径
14.5 mm
套管壁厚
0.4 mm
绝缘套环内部尺寸
17 mm
材料规格
颜色
银色
涂层
电镀锡
表面特性
镀锡
机械特性
技术数据
套管长度
30 mm
商业数据
订货号
2100019
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BH3412
产品关键代码
BH3412
GTIN
4067923214927
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
附件
CRIMPFOX-C120
-
压线钳
1212318
CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE
-
压接插芯
1212336
CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE
-
压接插芯
1212339
优势
紧密连接位之间的绝缘可靠性提高,同时防止接线分叉
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助