DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 EF - 直通插头
1765667

产品线 COMBICON Connectors XL
横截面 16 mm2
针距 10.16 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

穿墙式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: DFK-IPC 16/..-STF, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PC 16, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
屏蔽支架,用于设备正面的专业EMC屏蔽连接
螺栓法兰保证高度的机械稳定性