实用信息
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
工业人工智能
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
设备标识
ETS-E - 带接地图标的标识
ETS-E
-
带接地图标的标识
0806767
标签,不干胶,直径16 mm,供货规格: 100 张,每张10张标签,白底黑色接地符号
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
设备标识
标识
标签数
10
尺寸
宽度
16.00 mm
高度
16.00 mm
深度
0.13 mm
材料规格
膜片强度
92 µm
粘性
压克力
颜色
白色 (RAL 9010)
基座材料
聚乙烯
环境和真实条件
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性)
VW PV 3.10.7:2005-02
结果
已通过测试
防紫外线
规格
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照)
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
铭牌耐擦性
规格
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分)
异丙醇 (99%) [67-63-0]
已通过测试
n
-已烷
[CAS编号110-54-3]
已通过测试
水 + 石油醚
[CAS编号64742-82-1]
已通过测试
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试
规格
DIN EN ISO 22479:2022-08
结果
已通过测试
步骤
方法 B
周期数
2
盐雾测试
规格
DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
结果
已通过测试
安装
安装类型
背胶固定
商业数据
订货号
0806767
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG2424
产品关键代码
BG2424
GTIN
4017918138882
单件重量(含包装)
0.497 g
单件重量(不含包装)
0.05 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
40200202
ECLASS-15.0
40200202
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
ES/LP
-
插入式标记条
1003307
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助