实用信息
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
设备标识
ET-ERDE BOGEN - 带接地图标的标识
ET-ERDE BOGEN
-
带接地图标的标识
1004526
带接地图标的标识, 标签纸, 混色, 标识: 符号, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 10
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
设备标识
标识
标签数
10
打印
符号
尺寸
宽度
9.00 mm
高度
9.00 mm
深度
0.13 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
白色 (RAL 9010)
黑色 (RAL 9005)
基座材料
聚酯
安装
安装类型
背胶固定
商业数据
订货号
1004526
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG2424
产品关键代码
BG2424
GTIN
4017918012151
单件重量(含包装)
0.189 g
单件重量(不含包装)
0.189 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
40200202
ECLASS-15.0
40200202
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助