EML-ESD (...X...)R
-
设备标识
0803092
设备标识, 尺寸根据客户要求,最大宽度:100 mm,最大高度:350 mm, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 350 mm, 文本框宽度: 100 mm
产品详情
适配产品
优势
EML-ESD标签非常适合标识印刷电路板上的敏感元件
标签含可消除静电的粘合剂,有助于防止静电传导并保护电子元件
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀
EML-ESD ...材料为UL列名材料