D-UKN 2,5 - 端板
D-UKN 2,5
-
端板
3032017
端板, 宽度: 1.5 mm, 高度: 42 mm, 颜色: 蓝色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
材料规格
颜色
蓝色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
尺寸
宽度
1.5 mm
高度
42 mm
商业数据
订货号
3032017
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918092221
单件重量(含包装)
1.92 g
单件重量(不含包装)
1.92 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助