D-UK 3-RETURN - 端板
D-UK 3-RETURN
-
端板
3002539
端板, 宽度: 1.5 mm, 高度: 58.5 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
尺寸
宽度
1.5 mm
高度
58.5 mm
商业数据
订货号
3002539
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918090302
单件重量(含包装)
2.45 g
单件重量(不含包装)
2.45 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425