D-STTBS 4-MT - 端板
D-STTBS 4-MT
-
端板
3035548
端板, 深度: 47 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 92.4 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
尺寸
宽度
2.2 mm
高度
92.4 mm
深度
47 mm
NS 35/7,5深度
54.5 mm
商业数据
订货号
3035548
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2Z1X
产品关键代码
BE2Z1X
GTIN
4046356340816
单件重量(含包装)
5.15 g
单件重量(不含包装)
4.92 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.033千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助