D-MBK 2,5/E - 端板
D-MBK 2,5/E
-
端板
1414035
端板, 宽度: 1 mm, 高度: 20.9 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
尺寸
宽度
1 mm
高度
20.9 mm
商业数据
订货号
1414035
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918021290
单件重量(含包装)
0.615 g
单件重量(不含包装)
0.568 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400