D-DTI 6 - 端板
D-DTI 6
-
端板
3034947
端板, 宽度: 2.2 mm, 高度: 42.3 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
尺寸
宽度
2.2 mm
高度
42.3 mm
商业数据
订货号
3034947
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE2Z1X
产品关键代码
BE2Z1X
GTIN
4046356053426
单件重量(含包装)
3.246 g
单件重量(不含包装)
3.097 g