D-TBP 1,5/S/2L - 端板
D-TBP 1,5/S/2L
-
端板
1805471
端板, 深度: 34.9 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 65.4 mm, 颜色: 交通灰B RAL 7043
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-50 °C ... 105 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
材料规格
颜色
交通灰色B (RAL 7043)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
2.2 mm
端板宽度
2.2 mm
高度
65.4 mm
深度
34.9 mm
商业数据
订货号
1805471
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BELZ1X
产品关键代码
BELZ1X
GTIN
4067923428911
单件重量(含包装)
2.65 g
单件重量(不含包装)
2.53 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886