固定式连接器
D-FFKDS 2,54 - 端板
D-FFKDS 2,54
-
端板
1789281
端板, 颜色: 绿色, 产品系列: DECKEL + RZ + DP, 宽度: 2.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
端板
产品系列
DECKEL + RZ + DP
位数
1
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
尺寸
宽度
2.5 mm
结构高度
11 mm
高度
11 mm
长度
13.6 mm
商业数据
订货号
1789281
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AARZCC
产品关键代码
AARZCC
GTIN
4017918260620
单件重量(含包装)
0.272 g
单件重量(不含包装)
0.236 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.001千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FFKDS/V-2,54
-
PCB端子
1791813
FFKDS/H-2,54
-
PCB端子
1791826
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助