EMT (EX15)R CUS - 插入式标签
0830395

插入式标签, 用于标记菲尼克斯电气CARRIER/L-EMP标识支架, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 文本框高度: 50000 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情








适配产品

优势

EMT (Ex15)R,白色插入式标签,用于标识CARRIER/L-EMP标识支架
由于其特殊的形状,EMT (EX15)R插入式标签可以与CARRIER/L-EMP标识支架最佳适配
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识