EMT (62X46)R YE CUS - 插入式标签
0830254

插入式标签, 用于标识菲尼克斯电气Inline模块, 盘卷, 可订购: 行, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 插入, 文本框高度: 46 mm, 文本框宽度: 62 mm

产品详情








适配产品


优势

EMT (62x46)R YE,黄色插入式标签,用于标识菲尼克斯电气的Inline模块
由于其特殊的形状,EMT (62x46)R插入式标签可以与菲尼克斯电气的Inline模块最佳适配
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识