EMT (60X15)R CUS - 插入式标签
0801998

插入式标签, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 插入式, 标签数: 2500, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 60 mm

产品详情








适配产品



优势

EMT (60x15)R,白色插入式标签,用于KMK ...(60x15) 电缆标记条支架
EMT (60x15)R插入式标签具有特殊的形状,可以与KMK ...(60x15) 标识支架最佳适配
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识