EMT (40X17)R CUS
-
插入式标签
0824385
插入式标签, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 16 ... 35 mm, 安装方式: 插入式, 文本框高度: 17 mm, 文本框宽度: 40 mm
产品详情
适配产品
优势
适用于KMK 3、KMK 4、KMK HP (40x17) 和KMK UV (40x17) 的塑料电缆标识
EMT (40x17)R插入式标签具有特殊的形状,可以与KMK ...(40x17) 标识支架最佳适配
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识