EMT (31X12,5)R YE CUS - 插入式标签
0802765

产品详情








适配产品


优势

EMT (31x12,5)R YE,黄色插入式标签,用于标识西门子ET 200SP控制器
由于其特殊的形状,EMT (31x12,5)R插入式标签一旦插入后就会安全紧固地留在西门子控制器的套管内
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识