EMT (29X8)R YE CUS
-
插入式标签
0824384
插入式标签, 盘卷, 可订购: 行, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 10 ... 25 mm, 安装方式: 插入式, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm
产品详情
适配产品
优势
EMT (29x8)R,白色插入式标签,用于KMK ...(29x8) 电缆标记条支架
由于其特殊的形状,EMT (29x8)R插入式标签可以与KMK ...(29x8) 标识支架最佳适配
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识