EMT (103X17)R CUS - 插入式标签
0830238

插入式标签, 用于标记西门子S7-300控制器, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 插入, 文本框高度: 17 mm, 文本框宽度: 103 mm

产品详情








适配产品


优势

EMT (103x17)R,白色插入式标签,用于标识西门子S7-300控制器
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识