FOC-MODUL-LC:6-GMB-EMPTY - 空箱
FOC-MODUL-LC:6-GMB-EMPTY
-
空箱
1415743
用于组合式配电盘的空光纤盒,用于装配小型支线
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
用于组合式配电盘的空光纤盒,用以集成6 x LC双工,用于装配小型支线(电缆密封的插槽在背面)
技术数据
说明
操作注意事项
光纤组装单独执行
产品属性
产品类型
网络分线盒
外壳类型
电子模块壳体
连接图表
LC 连接器
供货范围
套组内含数量:50件(未安装)
模块插槽数目
6
插槽数目
6
保护盖
否
接口
信号类型/分类
Ethernet
材料规格
颜色
裸金属
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
钢板
外壳表面材料
不锈钢,光滑,耐腐蚀
电缆/电线
光缆类型
玻璃光纤
光缆类型
适用于所有常规电缆类型
光纤
光纤类型
GOF
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C (符合IEC 61300-2)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C (符合IEC 61300-2)
安装
安装类型
19" 适配器
商业数据
订货号
1415743
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABNGBZ
产品关键代码
ABNGBZ
GTIN
4055626055084
单件重量(含包装)
304.8 g
单件重量(不含包装)
304.8 g
原产地
交货时随附原产国信息。
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
必选附件
CUC-PP-FRAME-19 BK
-
19"安装框架
1409140
CUC-PP-FRAME-19
-
19"安装框架
1407986
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助