EMLS (15X9)R SR CUS - 带特制胶的安全性标签
0830175

产品详情









适配产品


优势

EMLS防篡改标签,可作为铭牌或密封标签使用
当标识被揭掉后,部分的金属层会掉落。在标签以及底板上都会留下三角形的图样。80°C下安全功能可靠运行
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLS...标记条
EMLS ...材料在UL中已列出