EMLP 30 (45X10)R YE CUS
-
带钻孔的塑料标签
0802008
带钻孔的塑料标签, 盘卷, 可订购: 行, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 45 mm
产品详情
适配产品
优势
EMLP 30 ... 自黏式标识特别适合用于控制台和控制柜内的电子按钮和指示灯
标识符合与雕刻标签相同的标准外观设计美观大方