EMLP 24 (30X12)R CUS
-
标识
0824367
标识, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2, 文本框高度: 12 mm, 文本框宽度: 30 mm
产品详情
适配产品
优势
EMLP 30 ... 自黏式标识特别适合用于控制台和控制柜内的电子按钮和指示灯
标识符合与雕刻标签相同的标准外观设计美观大方
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损