EMLP (17,5X15)R SR CUS - 标识
0802691

标识, 盘卷, 可订购: 行, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 6, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 17.5 mm

产品详情









适配产品


优势

EMLP ... 自黏式标识特别适合标识电子元件、设备和按钮
标识符合与雕刻标签相同的标准外观设计美观大方
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLP ...标记条