EMLF (108XE)R SR CUS - 标签,高弹性
0830185

标签,高弹性, 盘卷, 可订购: 行, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 每卷长度: 48 m, 文本框高度: 108 mm, 文本框宽度: 40000 mm

产品详情








适配产品


优势

EMLF标签由高度柔韧的软PVC薄膜组成,适用于不平整的表面
户外-40 °C到90 °C的温度范围内可使用8年   
质量极高的外表
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLF...标记条