EMLC (5,5X40)R CUS - 纤维标识
0824351

纤维标识, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 12, 文本框高度: 40 mm, 文本框宽度: 5.5 mm

产品详情








适配产品


优势

EMLC标签材料由恢复能力极低的纺织箔构成
使标签在边缘以及弯曲的表面上也能粘贴
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLC ...标记条