EML-RM (...X...)R
-
标签,可移除
0803093
标签,可移除, 尺寸根据客户要求,最大宽度:100 mm,最大高度:350 mm, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 350 mm, 文本框宽度: 100 mm
产品详情
适配产品
优势
EML-RM标签适于临时标识
该标签具有牢固可靠的附着力,但也可轻松去除,不留下任何残余物。标签一旦去除,不可重新使用
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML-RM ...材料在UL中已列出