EML-EX (10X4)R CUS - 标识
0803261

产品详情








适配产品


优势

EML...-EX自黏式设备标识专用于标记需强耐化学腐蚀性环境中的各类设备
由于环境中化学品浓度较高,标识符合过程行业和过程工程等行业对可读性、粘附性和耐擦性的要求
这些标签满足DIN EN 61010-1中的耐擦性要求,可以防止腐蚀性介质例如丙酮、乙醇和MEK的腐蚀
标签具有特殊的表面和附着性能,因此可以满足过程工程中不断提高的要求
使用高品质色带时,标识可耐溶剂,因此也适合用于恶劣的工业环境中。
精确的打印质量和高粘性