SFP2-1S-1-5A-120AC-UT
-
EMC滤波器电涌保护设备
1292315
干扰抑制过滤器(电源滤波器)适用于单相交流电系统,可安装在NS 35上,内置电涌保护器(UL型号2CA SPD,IEC型号2 SPD),额定电压:120 V AC,额定电流:5 A
产品详情
概述 | |
注意事项 | 仅适用于L-PE之间的IT系统,前提是低压电气装置设备的外露导电部件已连接到变电站的接地系统。(高压变电站和低压用户装置的外露导电部件的公共接地。RE = RA符合IEC 60364-4-44:2007图44.A1和表格44.A1)。 |
产品类型 | 干扰抑制过滤器 |
IEC 电源系统 | TN |
TT | |
IT | |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
IEC 类别 | T2 |
EN类型 | T2 |
端口数目 | Two |
额定条件下的最大功耗 | ≤ 1 W |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 12 V AC ... 250 V AC |
250 V DC (250 mA DC) | |
工作电流 | 100 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (48 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接端子 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 20 ... 10 |
尺寸图 |
|
宽度 | 60 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 133 mm |
颜色 | 浅灰 (RAL 7035) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
绝缘材料 | PC |
外壳材料 | PC-GF10 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
保护通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
额定电压 UN | 120 V AC (TN) |
120 V AC (TT - 仅搭配RCD使用) | |
120 V AC (IT - 见注意文本) | |
额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持续电压Uc | 150 V AC |
额定负载电流IL | 5 A (70 °C) |
残流IPE | ≤ 0.5 mA |
基准测试电压UREF | 132 V AC |
标称放电电流In(8/20)µs | 5 kA |
电压保护水平Up | ≤ 0.6 kV |
UT下的TOV动作(L-N) | 229 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
229 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
UT下的TOV动作(L-PE) | 229 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
175 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
1332 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) | |
UT下的TOV动作(N-PE) | 1200 V AC (200 毫秒 / 安全失效模式) |
响应时间tA | ≤ 100 ns |
容量(L-N) | 2x 1 µF ±20 % (X2-250 V) |
10 nF ±20 % (X2-275 V) | |
容量(L-PE) | 3.3 nF ±20 % (Y2-250 V) |
容量(N-PE) | 3.3 nF ±20 % (Y2-250 V) |
需要的最大备用保险丝 | 10 A (MCB C) |
输入衰减aE,对称。 | 20 dB (≥ 100 kHz / 50 Ω) |
输入衰减 aE,非对称。 | 30 dB (≥ 1 MHz / 50 Ω) |
额定短路电流ISCCR | 6 kA AC |
滤波数据 | |
放电电阻 | 940 kΩ (±1 %) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 15g (半正弦 / 6 ms / 100x ±X,±Y,±Z) |
振动(操作) | 1g (1-150 Hz/10次循环/XYZ) |
一致性/认证 | |
UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL规格 | |
最大持续工作电压MCOV | 150 V AC |
短路电流等级 (SCCR) | 10 kA |
电压保护标准VPR | 500 V |
额定放电电流 In | 5 kA |
保护通道 | L-N |
L-G | |
N-G | |
标称电压 | 120 V AC |
额定负载电流IL | 5 A (60 °C) |
电源分配系统 | Single phase |
额定频率 | 50/60 Hz |
SPD型号 | 2CA |
UL指示器/遥信 | |
工作电压 | 12 V AC ... 250 V AC |
直流工作电压 | 250 V DC (250 mA DC) |
交流工作电流 | 100 mA AC ... 1 A AC |
直流工作电流 | 1 A DC (48 V DC) |
UL连接数据 | |
紧固扭矩 | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
可连接导向横截面 AWG | 12 ... 10 |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 + A11:2018 |
标准/规格 | EN 60939-2 |
注意事项 | 2006 + AMD1:2023 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 1292315 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | CLC161 |
产品关键代码 | CLC161 |
GTIN | 4063151525026 |
单件重量(含包装) | 696 g |
单件重量(不含包装) | 622 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27420208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002564 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
可靠保护灵敏设备免受高频传导的干扰以及免受电涌电压和电涌电流脉冲干扰
使用电流耦合线圈以及X和Y电容器,有效实现衰减
采用通用型电路设计,用途多样
在电磁兼容滤波器的输入和输出侧配有高效的电涌保护
采用螺钉连接技术 (UT),轻松完成组装和安装,操作特别简单