NSR-M20-1112-W22-SET150
-
基础继电器
1128438
套件包括150个带机械联锁触点的元件继电器,符合IEC/EN 61810-3标准,触点类型:1个常开触点、1个常闭触点,20 V DC额定输入电压,适合水平安装的针式插头设计(90°,外部长度2.5 mm)
产品详情
产品类型 | 基础继电器 |
机械寿命 | 107开关次数 |
继电器型号 | 符合IEC/EN 61810-3标准的机械联锁触点 |
绝缘特性: 绝缘 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 27.11.2024 |
使用寿命,电气方面 | 10000次开关次数(EN 61810-1、6 A 250 V AC、cos φ = 1、80 °C) |
10,000次开关次数(EN 61810-1、6 A 24 V DC、电阻式、80 °C) | |
6000次开关次数(UL 508、B300、80 °C) | |
6000次开关次数(UL 508、R300、80 °C) | |
见“电气使用寿命”章节 | |
绝缘 | |
额定绝缘电压 | 250 V (常开触点与常闭触点之间加强绝缘) |
250 V (线圈与常开触点之间加强绝缘) | |
32 V (线圈与常闭触点之间基本绝缘) | |
额定过电压 | 6000 V (常开触点与常闭触点之间) |
6000 V (线圈与常开触点之间) | |
介电强度 | 3000 Vrms (常开触点与常闭触点之间) |
3000 Vrms (线圈与常开触点之间) | |
800 Vrms (线圈和常闭触点之间) | |
500 Vrms (常开触点之间) |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 20 V DC |
输入电压 | 最大 26 V DC (80 °C时) |
以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
线圈运行范围 | Class 2 (IEC/EN 61810-1) |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 极化 |
工作电压 | 13 V DC (在23 °C) |
常规释放电压 | 2.5 V DC (在23 °C) |
线圈电阻 | 1929 Ω ±10 % (在23 °C) |
额定功耗 | 210 mW |
切换 | |
输出名称 | 负载触点 |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
触点材料 | AgSnO2 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (交流电:见交流电负载的最大切换值直流电:见直流电负载时的负载极限曲线) |
最小切换电压 | 12 V (交流电:见交流电负载的最大切换值直流电:见直流电负载时的负载极限曲线) |
限制连续电流 | 6 A (交流电:见交流电负载的最大切换值直流电:见直流电负载时的负载极限曲线) |
最小切换电流 | 3 mA |
最低通断容量 | 60 mW |
输出熔断器 | 6 A gL/gG 短路电流额定值符合EN 60947-5-1标准 |
4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
开关容量 | 见直流电负载时的负载极限曲线 |
100 mA (24 V) | |
电压降 | 最大 200 mV |
切换 | |
输出名称 | 诊断触点 |
触点类型 | 1个N/C触点 |
触点材料 | AgCuNi,+ Au |
最大切换电压 | 24 V AC/DC |
最小切换电压 | 3.3 V |
限制连续电流 | 100 mA |
最小切换电流 | 1 mA |
最低通断容量 | 3.3 mW |
开关容量 | 见直流电负载时的负载极限曲线 |
100 mA (24 V) | |
电压降 | 最大 200 mV |
连接方式 | 焊接 |
宽度 | 28 mm |
高度 | 15.5 mm |
深度 | 6 mm |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
环境条件 | |
保护等级 | RT III(防洗) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
冲击力(运行) | 15g (常开触点,Δt = 11 ms,触点反应 < 10 µs) |
10g (常闭触点,Δt = 11 ms,触点反应 < 10 µs) | |
振动(操作) | 10 Hz ... 200 Hz, 10g (常开触点,触点反应 < 10 µs) |
10 Hz ... 200 Hz, 5g (常闭触点,触点反应 < 10 µs) |
绝缘 | |
标准/规程 | EN 61810-1 |
安装类型 | 水平安装 |
订货号 | 1128438 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA711 |
产品关键代码 | DNA711 |
GTIN | 4063151056339 |
单件重量(含包装) | 1,501 g |
单件重量(不含包装) | 1,501 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
符合EN 50205 (IEC/EN 61810-3) 标准的机械联锁触点
小型设计
低能耗
适用于波峰焊接工艺