EMUG 22- BE - 电子模块外壳
EMUG 22- BE
-
电子模块外壳
2943479
带卡接支脚的基座组件,可安装在标准DIN导轨上,宽22.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
外壳
外壳类型
电子模块壳体
壳体系列
EMUG
类型
外壳底座,带侧板
位数
999
尺寸
尺寸图
宽度
22.5 mm
NS 35/7,5高度
77 mm
深度
60 mm
长度
60 mm
材料规格
颜色
绿色
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
聚碳酸酯,纤维增强型
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
2943479
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHCAF
产品关键代码
ACHCAF
GTIN
4017918081119
单件重量(含包装)
18.22 g
单件重量(不含包装)
18.22 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助