EMK 12-B2 - 电子模块外壳
EMK 12-B2
-
电子模块外壳
2948995
定制的电路模块,包括外壳、MKDS 3连接器和PCB
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
壳体
外壳类型
壳体
壳体系列
EMK
类型
集成有PCB连接系统
位数
4
尺寸
尺寸图
宽度
12.5 mm
NS 35/7,5高度
47.5 mm
深度
60 mm
长度
60 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PC (玻璃纤维增强)
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2948995
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHCAC
产品关键代码
ACHCAC
GTIN
4017918083663
单件重量(含包装)
24.46 g
单件重量(不含包装)
24.08 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190101
ECLASS-15.0
27190101
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
5967add4-0742-473b-b120-21b1b9072331
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.625千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助