EMG 45-B8 - 电子模块外壳
EMG 45-B8
-
电子模块外壳
2946201
定制的电路模块,包括外壳、MKDS 3连接器和PCB
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
多层外壳设置
外壳类型
电子模块壳体
壳体系列
EMG
产品系列
EMG
类型
外壳下部,盖板可移开,集成有连接系统和PCB
位数
16
针距
5.08 mm
带通风口
否
尺寸
尺寸图
宽度
45 mm
结构高度
47.5 mm
NS 35/7,5高度
55 mm
83 mm
100 mm
深度
75 mm
长度
75 mm
针距
5.08 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PC (玻璃纤维增强)
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2946201
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHCBA
产品关键代码
ACHCBA
GTIN
4017918082161
单件重量(含包装)
85.06 g
单件重量(不含包装)
85.06 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27190301
ECLASS-13.0
27190301
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.166千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助