PB ECO LINK - ECO链路
PB ECO LINK
-
ECO链路
2741480
PROFIBUS ECO Link,RS-232 (V.24) PROFIBUS转换器,包括用于PC机的软件
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
适配器
电气特性
额定条件下的最大功耗
最大 0.3 W
电源
电源电压
5 V (来自AS-i PROFIBUS网关)
典型电流耗量
< 60 mA (来自AS-i网络)
输入数据
计数器:
输入数量
0
输入频率
0 kHz
输出数据
脉冲方向
脉冲输出数目
0
最大频率
0 kHz
接口
用户界面
PROFIBUS-DP主站模拟软件
PROFIBUS (符合DIN 19245, 第3部分)
连接方式
9位D-SUB针式连接器
RS-232
连接方式
9位D-SUB孔式连接器
传输速度
19200 Bit (波特)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
2741480
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI6Z4
产品关键代码
DRI6Z4
GTIN
4017918190859
单件重量(含包装)
171.3 g
单件重量(不含包装)
50 g