防爆型信号隔离变送器和测量变送器
MINI MCR-EX-PHM-PT - 封堵模块
MINI MCR-EX-PHM-PT
-
封堵模块
1825064
没有任何功能的封堵模块,用于连接不使用的本安信号电缆,带有插拔式连接端子。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
封堵模块
产品系列
MINI Analog Pro
连接数据
连接方式
直插式连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头)
0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12 (柔性)
尺寸
宽度
6.2 mm
高度
109.81 mm
深度
119.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
1825064
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK122Z
产品关键代码
DK122Z
GTIN
4067923458789
单件重量(含包装)
40.2 g
单件重量(不含包装)
70 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27210192
ECLASS-15.0
27210192
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
MCR-DP
-
隔板
1430594
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助