AWIN GW100 - 封堵
AWIN GW100
-
封堵
1246283
产品详情
展开全部
折叠全部
商业数据
订货号
1246283
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC624
产品关键代码
DNC624
GTIN
4063151345655
单件重量(含包装)
520 g
单件重量(不含包装)
409 g
原产地
交货时随附原产国信息。
认证
IECEE-CB方案
认证ID: US-38534-UL
UL认证
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: FILE E 238705
IECEx
认证ID: IECEx UL 21.0127X
cUL Listed
认证ID: E196811
UL认证
认证ID: E196811
ATEX
认证ID: UL 21 ATEX 2558X
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助