IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD
-
分布式I/O模块
2731571
Digital I/O device for INTERBUS; fiber optic technology with 2 Mbaud, eight inputs (24 V DC), eight outputs (24 V DC, 0.5 A), sensor/actuator connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection
产品详情
宽度 | 179 mm |
高度 | 67 mm |
深度 | 71 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 带总线连接器和安装板 |
INTERBUS | |
连接方式 | 光纤(聚合光纤980/1000 µm) |
传输速度 | 2 MBit/s |
传输原理 | FO |
数字量: | |
输入名称 | 数字输入 |
输入数量 | 8 |
连接系统 | 2,3,4线 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
每个通道的典型输入电流 | 3 mA |
0到1信号切换延迟时间 | 3 ms |
1到0信号切换延迟时间 | 3 ms |
保护电路 | 每组的短路/过载电子保护 |
数字量: | |
输出名称 | 数字输出 |
连接系统 | 2,3线 |
输出数目 | 8 |
保护电路 | 每个通道的短路/过载电子保护 |
输出电压 | 24 V |
每组最大输出电流 | 2 A |
每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
额定输出电压 | 24 V |
断开时的输出电压 | 最大 1 V |
断开时的输出电流 | 最大 100 µA |
额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
额定负载,指示灯 | 12 W |
额定负载,阻性 | 12 W |
额定电阻负载的最大工作频率 | 最大 300 Hz |
过载行为 | 自动重启 |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
过流关闭 | 最小 0.7 A |
切断时带接地连接断开的输出电流 | 最大 25 mA |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Ruggedline |
类型 | 端子化设计 |
通道数目 | 16 |
电源: 电子模块 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波) |
供电电流 | 典型值 120 mA (加传感器电流) |
纹波 | 允许电压范围内,最大3.6 Vpk-pk |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 在总线逻辑和输出之间 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接方式 | 光纤 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP65/IP67 |
注意事项 | 密封未使用的插槽/连接,以保证所需的防护等级。 |
空气压力(运行) | 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 100 % |
允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
安装类型 | 壁挂式安装 |
订货号 | 2731571 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI513 |
产品关键代码 | DRI513 |
GTIN | 4017918185725 |
单件重量(含包装) | 815.1 g |
单件重量(不含包装) | 720 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
IBS RL AP - 底部安装部件 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - 标识 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - 连接器 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 光缆 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 光缆 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - 电缆套件 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - 电缆 2731775
-
IBS PWR/5 - 电缆 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - 适配器 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - 适配器 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - 总线连接器 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
IBS CCO-R/L - 连接器套件 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - 连接器套件 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - 连接器套件 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - 电缆套件 2819956
-
IBS RL MARKER-G-SET - 标识 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - 标识 2734730
-
IBS RL FOC - 光纤剪 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - 辅助安装工具 2744131
优势
牢固的金属外壳
全面的诊断功能
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压
用于I/O设备的M12插拔式连接器