FLS DN M12 DO 8 M12-2A
-
分布式I/O模块
2736055
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 178 mm |
| 深度 | 49.3 mm |
| 孔距 | 168 mm |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| DeviceNet™ | |
| 连接方式 | 2只M12针式插头连接器,A编码 |
| 位数 | 5 |
| 传输速度 | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (波特率自动检测) |
| 传输原理 | 铜质电缆符合DeviceNet™规范 |
| 地址空间分配 | 0 ... 63,可设置 |
| 系统限制 | |
| 可连接本地总线设备的数量 | 0 |
| 带参数通道的设备数目 | 0 |
| 编程数据 | |
| 输入地址区域 | 0 位 |
| 输出地址区域 | 8 位 |
| 寄存器长度(总线) | 8 位 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 2,3线 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 短路保护 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 2 A |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Fieldline |
| 类型 | 端子化设计 |
| 通道数目 | 8 |
| 电位 | |
| 电压电源UL | 24 V DC |
| UL电源 | 4 A |
| UL电流损耗 | 典型值 80 mA |
| 最大 100 mA | |
| 电压电源US | 24 V DC |
| US电源 | 最大 4 A |
| US电流损耗 | 典型值 3.5 mA |
| 最大 700 mA | |
| 电压电源UA11 | 24 V DC |
| UA11电源装置 | 最大 4 A |
| UA11下的电流损耗 | 典型值 12 mA (加执行器电流) |
| 最大 4 A | |
| 电源UA12 | 24 V DC |
| 电源UA12 | 最大 4 A |
| UA12下的电流损耗 | 典型值 12 mA (加执行器电流) |
| 最大 4 A | |
| 电压电源UA21 | 24 V DC |
| 电源UA21 | 最大 4 A |
| UA21下的电流损耗 | 典型值 12 mA (加执行器电流) |
| 最大 4 A | |
| 电压电源UA22 | 24 V DC |
| 电源UA22 | 最大 4 A |
| UA22下的电流损耗 | 典型值 12 mA (加执行器电流) |
| 最大 4 A | |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 品名 | UL |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC (含纹波) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源(总线逻辑) /数字输出(执行器供应) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: FE/数字输出(执行器供应) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 负载30g,每个方向有正负半正弦波 |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2736055 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI4A4 |
| 产品关键代码 | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918899615 |
| 单件重量(含包装) | 387.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 335.84 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - 总线电缆 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - 总线电缆 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - 总线电缆 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - 总线电缆 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - 总线电缆 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - 总线电缆 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - 总线电缆 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - 总线电缆 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - 总线电缆 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - 总线电缆 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - 总线电缆 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - 总线电缆 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - 总线电缆 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - 总线电缆 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - 总线电缆 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - 传感器/执行器电缆 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - 传感器/执行器电缆 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - 传感器/执行器电缆 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - 传感器/执行器电缆 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - 传感器/执行器电缆 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - 传感器/执行器电缆 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - 数据连接器 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - 数据连接器 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T型分配器 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - 终端电阻 1507816
优势
通过M12插拔式连接器进行稳定连接
直接读取地址编码开关
诊断和状态指示灯
SPEEDCON速连技术
短路和过载保护
灵活的供电